SAC-4P-M12MS/10,0-960/M12FS VA
-
Bus sistem kablosu
1431306
Bus sistem kablosu, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbps), 3-kutup, PVC, turuncu RAL 2003, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Değişken kablo tiplerine ve değişken kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
| Uygulama | Proses teknolojisi |
| Sensör tipi | FOUNDATION Fieldbus |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bus sistemi | FOUNDATION Fieldbus |
| Sinyal tipi/kategorisi | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbps |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 31,25 kbps |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Pin ataması | |
| Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 (Fiş) | BU (DATA-) | 1 (Dişi) |
| 2 (Fiş) | OG (DATA+) | 2 (Dişi) | |
| 3 (Fiş) | SR (ekran) | 3 (Dişi) | |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kodlama tipi | A (Standart) |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| TPU GF (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Paslanmaz çelik (Vidalı bağlantı) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kodlama tipi | A (Standart) |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| TPU GF (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Paslanmaz çelik (Vidalı bağlantı) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| FOUNDATION Fieldbus turuncu [960] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 56,552 kg/km |
| Kutup sayısı | 2 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | FOUNDATION Fieldbus turuncu [960] |
| İletken yapısı | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,40 mm |
| AWG sinyal hattı | 18 |
| Kablo kesiti | 2x 0,75 mm² (Sinyal hattı) |
| 1x 0,5 mm² (Boru tel) | |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | turuncu RAL 2003 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PO (Sinyal hattı) |
| Tek tel, renk | mavi, turuncu |
| Kalınlık, izolasyon | 0,50 mm |
| Kalınlık, dış kılıf | 1,00 mm |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Bir boru telli bir çift ve damar için dolgular |
| Optik ekran kapama | 100 % |
| Maks. iletken direnci | ≤ 19,35 Ω/km (Sinyal hattı) |
| 26 Ω/km (ekran) | |
| Kablo kapasitesi | 147 pF/m (1 kHz'de, iletken/ekran) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Çalışma kapasitansı | 78 nF (1 kHz'de) |
| Kablo empedansı | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 75 mm |
| Gerilme dayanımı | 260 N |
| Ekran zayıflaması | 3,00 dB/km (39 kHz'de) |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Önemli özellikler | UL standartları PLTC-ER ve ITC |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Ürün numarası | 1431306 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CCG |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356431781 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 654,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 222,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430899
-
SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - Bus sistem kablosu 1431393
-
SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - T dağıtıcı 1431416
-
SAC-4P-M12MS FF TR VA - Sonlandırma direnci 1431403
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Aletler 1212513
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018