NBC-MSD/ 5,0-93G/R4AC SCO
-
Ağ kablosu
1407563
Ağ kablosu, EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 5 m
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Sensör tipi | EtherCAT® |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | D |
| Bus sistemi | EtherCAT® |
| Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 1 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP67 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | D (Veriler) |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Koruma sınıf | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 4 (8) |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| PA (Muhafaza) | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| EtherCAT® [93G] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
| UL AWM Tipi | 21694 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | EtherCAT® [93G] |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ (km başına) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 46 mm |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
| Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 (M12 fiş konnektör) |
| IP67 (M12 fiş konnektör) | |
| IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (M12 fiş konnektör) |
| -25 °C ... 80 °C (RJ45 geçmeli konnektör) | |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Ürün numarası | 1407563 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CJP |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356779814 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 362,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 343 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018