VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/024
-
Ön adaptör
1162492
VIP VARIOFACE ön adaptör, ControlLogix® 1756 I/O için bağlı sistem kabloları ile. 1 x 8 kanala kadar bağlanabilir.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bağlantı güvenliği için bağımsız I/O modülleri kontrolöre kilitlenir
Entegre kol I/O kartından çıkarmaya yardımcı olur
Markalama etiketi yapıştırılabilir
Soğuk Nokta Kompanzasyonu (CJC) bağlantısı için adaptör üzerindeki geçmeli vidalı klemensler
Ekran bağlantısı: UL Tip AWM, Stil 1007 18 AWG (0.82 mm²) kablo, siyah, 0,5 m boy