TESTFOX M-1
-
Multimetre
1212209
Dijital multimetre, DC ve AC gerilim ölçümleri, DC ve AC ölçümler ve geçiş, direnç, frekans, sıcaklık ve kapasite ölçümleri için
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
TESTFOX M-1, aynı zamanda 800 °C ile -20 °C aralığı içinde ve AA akımları, kapasitans ve frekansları, yanı sıra sıcaklığını ölçmek için kullanılabilir
Faz gerilimleri sayesinde sesli ve kırmızı ışık sinyalleri kesin tespit edilebilir
Maruz kablolar kablo sonları ve arızalı lambaları sağ kesinti noktasına faz besleme tarafında izlenebilir
AC voltaj ve direnç ölçüm yanı sıra süreklilik ve diyot test için uygundur
Bağımsız sertifikasyon enstitüsü tarafından geçerli IEC / EN 61010 standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır
Cihazlar 600 V kategorisi III veya 1000 V kategorisi II ye kadar gerilim için kullanılabilir
Böylece çalışma sırasında maksimum güvenliği sağlamak için profesyonel servis mühendisleri ve işletme mühendislerine daha yüksek bir koruma seviyesi sağlar
Dijital multimetre olağanüstü teknolojisi ve etkileyici kalite sunarlar
Cihazlar oldukça çok yönlüdür