NPT adaptörü, IP68, 5 bara kadar, O-ring contalı, M20'yi 1/2"e
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim
Uzunluk
25 mm
Bağlantı rakorunun uzunluğu
6,5 mm
Bağlantı dişi hariç uzunluk
18,5 mm
Çap
20 mm
Bağlantı dişinin çapı
20 mm
Bağlantı tarafındaki diş tipi
M20
Mühür tarafında rakor tipi
1/2-inç NPT
Renk
pirinç renginde
Malzeme
Pirinç, nikel kaplama
Sızdırmaz malzeme O-ring
NBR
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP68 (Kullanılan vidalı bağlantıya bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 80 °C
Ürün numarası
1686847
Ambalaj birimi
25 pc
Minimum sipariş miktarı
25 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7DZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918822705
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
32,02 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
31,67 g
Gümrük tarife no
74198090
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.