NPT adaptörü, IP68, 5 bara kadar, O-ring contalı, M40'ı 1 1/4"e
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim
Uzunluk
26 mm
Bağlantı rakorunun uzunluğu
8 mm
Bağlantı dişi hariç uzunluk
18 mm
Çap
40 mm
Bağlantı dişinin çapı
40 mm
Bağlantı tarafındaki diş tipi
M40
Mühür tarafında rakor tipi
1 1/4 inç NPT
Renk
pirinç renginde
Malzeme
Pirinç, nikel kaplama
Sızdırmaz malzeme O-ring
NBR
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP68 (Kullanılan vidalı bağlantıya bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 80 °C
Ürün numarası
1687587
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7DZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918822736
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
91,12 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
89,96 g
Gümrük tarife no
74198090
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.