ILB BT ADIO MUX-OMNI 8
-
Wireless set
2884554
Kablosuz MUX seti, herbiri 16 dijital giriş ve çıkış ile iki analog giriş ve çıkış modülünden oluşan iki modül, iki OMNI anten, 8 dBm iletim gücü, 2 dBi anten kazancı
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | Blok tasarım |
| MTBF | 465 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 140 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) | |
| Diyagnostik mesajları | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi LED |
| Kablosuz bağlantı FS LED | |
| Lojik ve aktüatör gerilimi LED | |
| Kablosuz bağlantının bağlantı kalitesi 4 LED |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | Inline konnektörler |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
| Besleme akımı | < 100 mA |
| Analog: | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş tanımlaması | Tek uçlu |
| Giriş sayısı | 2 |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
| Ölçüm değerinin çözünürlüğü | 12 bit |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
| Giriş sayısı | 16 |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
| Filtre süresi | 500 µs |
| Analog: | |
| Çıkış ismi | Analog çıkışlar |
| Çıkış sayısı | 2 |
| DAC çözünürlüğü | 12 Bit |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 16 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruma, aşırı yük koruma, ters gerilimlere karşı korumalı |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Anten | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | MCX (erkek) |
| Fonksiyonlar | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Avustralya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) |
| Belçika | |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İsrail | |
| İtalya | |
| Kanada | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Singapur | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Macaristan | |
| ABD | |
| Kıbrıs | |
| Wireless | |
| Tanım | Bluetooth |
| Anten bağlantı yöntemi | MCX (dişi) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| Kablosuz standart | Bluetooth 1.2 |
| İletim kapasitesi | 8 dBm (6.3 mW, otomatik kontrollü) |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi |
| Mesaj | LED |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Kablosuz bağlantı |
| Mesaj | FS LED |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Lojik ve aktüatör gerilimi |
| Mesaj | LED |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Kablosuz bağlantının bağlantı kalitesi |
| Mesaj | 4 LED |
| Genişlik | 95 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 57 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 95 % |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| DIN rayı montajı | |
| Montaj açıklaması | OMNI anten, 2 dBi, Lambda/2, sabitleme destekli, 1.5 metre kablo |
| Ürün numarası | 2884554 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC662 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356535533 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 885,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 885,8 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018