HC-M-HS-MOD-ST
-
Kontak ara parça modülü
1605000
HEAVYCON kontak ara parça modülü, erkek, 2 kutuplu, 100 A'e kadar, vidalı bağlantı
HEAVYCON kontak ara parça modülü, erkek, 2 kutuplu, 100 A'e kadar, vidalı bağlantı
| Genel | HEAVYCON HC-B6 ile B48 arasındaki muhafazalar için (muhafaza yüksekliği: 72 cm, HC-M-MHR... menteşeli tespit çerçevesi gereklidir, 4 mm alyen anahtar için eksenel bağlantı gereklidir |
| Montaj açıklaması | - h >= 72 mm HC muhafaza kullanın - İletken bağlantıları 4 mm Alyen anahtarı ile yapılır - Eksenel vida bağlantısı yalnız çok damarlı iletkenler içindir - Geçmeli bağlantılar sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir |
| Eksenel bağlantı yöntemiyle ilgili hatırlatma Belirtilen kablo kesitleri kullanılan kablonun geometrik kesitini ifade eder. Öncelikle nominal kesitten çok farklı kesitteki geometrik kabloların kullanımı kontrol edilmelidir. Eksenel vida teknolojisinin bağlantı alanı, ince telli iletkenler için VDE 0295 sınıf 5'e göre tasarlanmıştır. Sapma yapan iletken üst yapıları (ör: sınıf 6 iletkenler) kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Bağlantı Montajdan önce yuvarlak vidanın tamamen arkaya doğru çevrilmiş olduğu kontrol edilmelidir (bölme açık). İletkenlerin bükülmesine izin verilmez. Kablo damarları kontak bölmesinin sonuna kadar itilmelidir (kontak izole edilene kadar). Kablo damarını bu konumda tutun ve Alyan anahtarıyla sıkın. Tekrar bağlantı yapılmadan önce kullanılmış kablo damarının ucu kesilmelidir. Litz telinin kopmasını önlemek için bağlantı vidasının sıkılmasına sadece bir kez izin verilir. |
|
| Altıgen soket | SW 4 |
| Ürün tipi | Modüler kontak ara parçası |
| Seri | HC-M-HS |
| Uygulama | Güç |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı profili | 2 |
| Kontak numaralama | 1 - 2 |
| Modül slot sayısı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Eksenel vidalı bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 16 mm² ... 35 mm² (Kesit belirtimleri ile, kullanılan kablonun geometrik kesiti kastedilmektedir) |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 4 ... 2 |
| Sıkma torku | 6 Nm (16 mm²) |
| 7 Nm (25 mm²) | |
| 8 Nm (35 mm²) | |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 13 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 49 mm |
| Uzunluk | 29,4 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 72 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 1000 V |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal akım | 100 A |
| Test gerilimi | 4 kV AC |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1605000 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918893293 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 70,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 69,9 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |