Mekanik olarak ayrılan PCB
Entegre DIN raylı sağlam alüminyum profil
Entegre uç kelepçeli yan parçalar
Yedek sistem bağlantısı, 50-kut. (KS/AKB uyumlu)
Basit veya yedekli güç kaynağı, diyotla ayrılmış ve ters polariteye karşı korumalı
Besleme veya sigorta hatasında hata mesajı
Röle çıkışı (N/O kontak, kayar) ve hata mesajı için yanıp sönen LED
< 18 V DC'de girişte düşük gerilim izleme
Güvenli durum kapalı uygulamalar için uygundur
Sinyal bağlantısı için kablo setleri standart olarak sağlanmaz ve ayrıca sipariş edilmeleri gerekir