PSI-MODEM/ETH - Modem
2313300

EN DIN raylarına montaj için Endüstriyel Ethernet modem. Avrupa, ABD ve Kanada'da çevirmeli işlem için. Ethernet arayüzü, 3 yollu elektriksel izolasyon, 24 V DC besleme gerilimi

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Geri arama fonksiyonu
Konfigüre edilebilir, seçici çağrı kabulü
Yüksek sistem kullanılabilirliğini güvence altına almak için entegre aşırı gerilim koruması
Şifre korumalı bağlantı kurulumu
Yüksek kaliteli elektriksel izolasyon