FL SWITCH SFNT 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891003
Geniş sıcaklık aralığında çalışan Ethernet switch, 5 TP RJ45 port, 10/100 mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu, QoS öncelikli mesajları okur, güvenlik frame'lerini kabul eder
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı -40 °C ... 75 °C
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
LED'li yerel tanı göstergeleri
Güç kaynağı ve bağlantı durumunu teşhis için alarm kontağı
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır