FL MC 2000E LC
-
FO dönüştürücüler
2891056
LC duplex fiber optik bağlantılı (1300 nm) FO çevirici, 10/100Base-TX multi-mode fiberglas dönüşümü için. Auto MDI(X) fonksiyonu. Kapsamlı link diyagnostikleri. DIN rayına monte edilir, 12 ... 12 V DC besleme. IEC61850-3 ve IEEE1613 standartlarını karşılar.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
| MTTF | 95,3 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| Sinyal gecikmesi | 700 ns (Pass-through mode, 100 Mbps, statik) |
| Elektriksel izolasyon | VCC // FE // Ethernet |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1500 V AC (500 V AC, 1 dakika) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 57 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Tipik akım tüketimi | 110 mA (24 V DC) |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı |
| Çıkış tanımı | Alarm çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | N/C kontak |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 24 V DC |
| Maks. anahtarlama akımı | 100 mA |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı klemens (COMBICON), yedekleme mümkün |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 5 Nm ... 7 Nm |
| Sinyal | Ethernet |
| Veri: optik FO | |
| İletim kapasitesi, minimum | -19 dBm |
| İletim kapasitesi, maksimum | -14 dBm |
| 3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 8 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000 ile cam fiber ) |
| 3,3 km (F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600 ile cam fiber ) | |
| 9,6 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200 ile cam fiber ) | |
| 5,3 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F800 ile cam fiber ) | |
| Bağlantı yöntemi | LC duplex |
| Dalga boyu | 1310 nm |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -32 dBm |
| Maksimum alıcı hassasiyeti | -14 dBm |
| İletim ortamı | Çok fonksiyonlu fiberglas |
| GI-HCS fiber | |
| Veri: Ethernet arayüzü, IEEE 802.3u'ya uygun 100Base-Tx | |
| Veri hızı | 100 Mbps |
| Seri iletim hızı | 100 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (bükümlü çift, ekranli ) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Sinyal LED'leri | LNK/ACT, 100 |
| Link durumu | Link hatası geçişi |
| MDI-/MDI-X switchover | Otomatik-MDI(X) |
| Data akış kontrolü/protokolleri | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 100 mm |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| FO kablo | |
| Fiber tipleri | 50/125 µm |
| 62.5/125 µm | |
| Cam fiber | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : 5g, 150 Hz, Kriter 3 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : 30g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | 4850 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Ürün numarası | 2891056 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC312 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356763141 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 485,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 315 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd962b68-8d47-4d62-8600-9db90b2c704d |
Uyumlu Ürünler
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
MC 1000E-MM LC - FO dönüştürücüler 1330611
Avantajlarınız
Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018