PHT22-PL-WH
-
LED ışığı
1109034
Gösterge, 22 mm, yuvarlak, beyaz, entegre edilmiş LED, AC/DC 24 V ... 240 V, PT Push-in bağlantı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Push-in montajlı 22 mm gösterge lambası
Geniş gerilim aralığı 24 ... 240 V AC/DC
Parlak, homojen ışık sayesinde yüksek görünürlük
Farklı renklerde mevcuttur
Endüstriyel uygulamalar için sağlam, dokunma emniyetli tasarım