PHT22-PL-GN
-
LED ışığı
1109037
Gösterge, 22 mm, yuvarlak, yeşil, entegre edilmiş LED, AC/DC 24 ... 240 V, PT Push-in bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | LED gösterge |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Işık kaynağı türü | LED |
| ışık kaynağı bulunan | Evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 20 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 20 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesitli 2 kablo, çok telli, plastik kılıflı yüksükle | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Maksimum yük akımı | 25 mA |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V |
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 30 mm |
| Derinlik Kurulum | 47,9 mm |
| Çap Montaj | 22,3 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj derinliği | 28,2 mm |
| Renk | yeşil |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | IEC 61373:2010-05 |
| Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
| Frekans | 5 Hz ... 150 Hz |
| Hızlanma | 0,6 g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 50g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Bağlantı klemensleri) | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % ((oda sıcaklığı 25°C) yoğuşmasız) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Montaj tipi | Panel montaj |
| Sıkma torku | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Ürün numarası | 1109037 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE6122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151018962 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 18,99 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 16,5 g |
| Gümrük tarife no | 85318070 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371302 |
| ECLASS-13.0 | 27371302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000041 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PHT22-ARR - Adaptör 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Etiket taşıyıcılar 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Etiket taşıyıcılar 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Etiket taşıyıcılar 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Etiket taşıyıcılar 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Etiket taşıyıcılar 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Etiket taşıyıcılar 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Etiket taşıyıcılar 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Etiket taşıyıcılar 0828988
-
US-EMP (27X8) - Geçme etiketler 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Geçme etiketler 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Geçme etiketler 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Geçme etiketler 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Geçme etiketler 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Geçme etiketler 0828847
-
US-EMP (27X15) - Geçme etiketler 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Geçme etiketler 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Geçme etiketler 0828849
-
US-EMP (27X18) - Geçme etiketler 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Geçme etiketler 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Geçme etiketler 0828851
-
US-EMP (27X27) - Geçme etiketler 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Geçme etiketler 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Geçme etiketler 0828853
Avantajlarınız
Push-in montajlı 22 mm gösterge lambası
Geniş gerilim aralığı 24 ... 240 V AC/DC
Parlak, homojen ışık sayesinde yüksek görünürlük
Farklı renklerde mevcuttur
Endüstriyel uygulamalar için sağlam, dokunma emniyetli tasarım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018