PHT22-PL-BU - LED ışığı
1109038

Gösterge, 22 mm, yuvarlak, mavi, entegre edilmiş LED, AC/DC 24 ... 240 V, PT Push-in bağlantı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Push-in montajlı 22 mm gösterge lambası
Geniş gerilim aralığı 24 ... 240 V AC/DC
Parlak, homojen ışık sayesinde yüksek görünürlük
Farklı renklerde mevcuttur
Endüstriyel uygulamalar için sağlam, dokunma emniyetli tasarım