UC-17P1N8A90ABX - Kuplaj konnektörü
1242663

M23, Kuplaj konnektörü, seri: UC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 17, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 9,5 mm ... 11,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler