SB-8EPSD8A9L34SX - Kuplaj konnektörü
1244960

M40, Kuplaj konnektörü, seri: SB, düz uzun, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 8+4+PE, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 20,5 mm ... 26,5 mm, kodlama: Sinyal, kodlama 2, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
Sinyal iletimi için toplamda sekiz kontak mevcuttur
Mekanik kodlama ile yanlış bağlantılar güvenilir şekilde önlenir
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması