M17-08PSC8A9004S - Kuplaj konnektörü
1550188

M17, Kuplaj konnektörü, seri: M17 PRO, düz, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 4+4+4, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 8,5 mm ... 12 mm, kodlama: Tip 2B (IEC 61076-2-117 temelinde)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım

Sıkça Sorulan Sorular


Standartlaştırılmış konnektörlerin avantajları nelerdir?

Standart konnektörler, dünya çapında erişilebilirlikleri sayesinde, tedarik güvenliği açısından özel çözümlerden çok daha üstündür. Tek kaynaklı tedarik zinciri sorunu ortadan kalkmıştır. Ayrıca standardizasyon, ürünlerin mekanik ve elektrik performa... Daha fazla görüntüle

Standart konnektörler, dünya çapında erişilebilirlikleri sayesinde, tedarik güvenliği açısından özel çözümlerden çok daha üstündür. Tek kaynaklı tedarik zinciri sorunu ortadan kalkmıştır. Ayrıca standardizasyon, ürünlerin mekanik ve elektrik performansı için kılavuzlar sağlar ve böylece üreticilere ve kullanıcılara ek güvenilirlik sunar.

Daha az görüntüle

M17 HYBRID konnektör hangi uygulamalar için uygundur?

M17 PRO hibrit konnektör, akıllı saha cihazlarında eşzamanlı sinyal, veri ve güç iletimi için 3'ü 1 arada bir çözümdür. İster düşük gerilimli motorlarda, ister cobot'larda, konveyör teknolojisinde veya tesis lojistiğinde olsun, M17 PRO HYBRID, yüksek... Daha fazla görüntüle

M17 PRO hibrit konnektör, akıllı saha cihazlarında eşzamanlı sinyal, veri ve güç iletimi için 3'ü 1 arada bir çözümdür. İster düşük gerilimli motorlarda, ister cobot'larda, konveyör teknolojisinde veya tesis lojistiğinde olsun, M17 PRO HYBRID, yüksek kontak yoğunluğu ve 16 A'ya kadar akım iletimi ile birlikte kompakt bağlantı çözümünün avantajlarını bir araya getirir.

Daha az görüntüle

ONECLICK hızlı kilitleme sistemi nedir?

ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, konnektör çifti güvenli bir şekilde kilitlendiğinde cihaz bağlantısı ve sistem kablolaması sırasında kullanıcılara üçlü geri besleme sağlar. Markalamalar, basit "klik" sesi ve elle hissedilir dokunsal özellik, konnek... Daha fazla görüntüle

ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, konnektör çifti güvenli bir şekilde kilitlendiğinde cihaz bağlantısı ve sistem kablolaması sırasında kullanıcılara üçlü geri besleme sağlar. Markalamalar, basit "klik" sesi ve elle hissedilir dokunsal özellik, konnektörlerin her türlü montaj konumunda titreşime dayanıklı bir bağlantı oluşturacak şekilde bağlanmasını sağlar.

Daha az görüntüle

M17 PRO HYBRID için hangi muhafaza versiyonları mevcuttur?

M17 PRO serisinin bilinen muhafaza tasarımlarına ek olarak, M17 PRO HYBRID için yeni bir flanş boyutu mevcuttur. Yeni 21,6 x 21,6 mm flanş boyutu, hem düz hem de açılı döndürülebilir cihaz fişleri için mevcuttur. Açılı versiyonlar için sadece 30 mm'l... Daha fazla görüntüle

M17 PRO serisinin bilinen muhafaza tasarımlarına ek olarak, M17 PRO HYBRID için yeni bir flanş boyutu mevcuttur. Yeni 21,6 x 21,6 mm flanş boyutu, hem düz hem de açılı döndürülebilir cihaz fişleri için mevcuttur. Açılı versiyonlar için sadece 30 mm'lik montajlı yükseklik ile bu, cihaz kablolaması için pazardaki en kompakt çözümdür.

Daha az görüntüle

M17 PRO hibrit konnektörün akım taşıma kapasitesi nedir ve hangi protokolleri destekler?

M17 PRO hibrit konnektör en az 14 A akım taşıma kapasitesine sahiptir. Konnektör, Hiperface DSL protokolünü (~10 Mbps) destekler.... Daha fazla görüntüle

M17 PRO hibrit konnektör en az 14 A akım taşıma kapasitesine sahiptir. Konnektör, Hiperface DSL protokolünü (~10 Mbps) destekler.

Daha az görüntüle

M17 PRO HYBRID'e hangi elektromanyetik uyumluluk koruması önlemleri entegre edilmiştir?

M17 PRO hibrit konnektör, basit ve güvenilir 360° ekran bağlantısı sunar.... Daha fazla görüntüle

M17 PRO hibrit konnektör, basit ve güvenilir 360° ekran bağlantısı sunar.

Daha az görüntüle

Neden farklı renklerde kontak ara parçaları var?

Renk kodlaması, kullanıcının 50 V ve 630 V versiyonları derhal ayırt edebilmesini mümkün kılar. Pin konnektör yapısındaki ek kodlama çubukları, sistem kablolaması sırasında yanlış eşleşmeyi önler ve ilave güvenlik sağlar.... Daha fazla görüntüle

Renk kodlaması, kullanıcının 50 V ve 630 V versiyonları derhal ayırt edebilmesini mümkün kılar. Pin konnektör yapısındaki ek kodlama çubukları, sistem kablolaması sırasında yanlış eşleşmeyi önler ve ilave güvenlik sağlar.

Daha az görüntüle