RC-12S2000/VPE 500
-
Krimp kontak
1084926
Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, kontak malzemesi: CuZn , İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1238327
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme