VC-MP-T3-R
-
Kovan muhafaza
1855555
Kovan muhafaza, Ürün kapsamı: VARIOCON, tasarım: VC3, renk: gri, Fiber optik kullanırken, üreticinin verdiği eğilme yarıçapı dikkate alınmalıdır.
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Fiber optik kullanırken, üreticinin verdiği eğilme yarıçapı dikkate alınmalıdır. |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Ürün tipi | Kovan muhafaza |
| Ürün gamı | VARIOCON |
| Tasarım | VC3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Modül slot sayısı | 4 |
| Vida bağlantı tipi | 1x Pg21 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo çıkışı | eğik |
| Sıkma torku | 1,2 ... 1,8 Nm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 33 mm |
| Yükseklik | 75 mm |
| Uzunluk | 96 mm |
| Mühür tarafında rakor tipi | Pg21 |
| Renk | gri |
| Muhafaza kısmının rengi | gri |
| Malzeme Muhafaza | Pres döküm çinko |
| Malzeme | NBR (O-ring) |
| Malzeme Conta | EPDM |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kilitleme vida malzemesi | Pirinç, nikel kaplama |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | 1x Pg21 |
| Kilitleme tipi | Vidalı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 (IEC 60529) |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1855555 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
| Satış Kodu | ABL |
| Ürün Kodu | ABLAAB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918161538 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 382,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 373,638 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
VC-M-KV-PG21( 7-10,5) - Yarım vida bağlantısı 1853997
-
VC-M-KV-PG21( 9-13) - Yarım vida bağlantısı 1854006
-
VC-M-KV-PG21(11,5-15,5) - Yarım vida bağlantısı 1854035
-
VC-M-KV-PG21(14-18) - Yarım vida bağlantısı 1854048
-
VC-M-KV-PG21(17-20,5) - Yarım vida bağlantısı 1854051
-
VC-M-KV-PG21(20X 7) - Kablo rakoru 1885305
-
VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - Kablo rakoru 1885619
-
VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - Yarım vida bağlantısı 1854970
-
VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Kablo rakoru 1885635
-
VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Kablo rakoru 1885648
-
VC-M-KV-PG21 3X7 - Kablo rakoru 1885651
-
VC-M-KV-PG21 3X9 - Kablo rakoru 1885664
-
VC-M-KV-PG21 4X6,5 - Kablo rakoru 1885677
-
VC-M-KV-PG21 4X8 - Kablo rakoru 1885680
-
VC-SD3 - Koruma kapağı 1853696
-
VC-SD-T3 - Koruma kapağı 1886744
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018