SOL-SA-PCU-41XX - Kontrolör
1114234

AXC F 2152 bazlı PLCnext Control. Müşteriye özel bir güç üretim santrali kontrolörü uygulaması için hazırlanmıştır. Orta ve yüksek gerilim ağlarına şebeke beslemesi yapan güç üretim sistemlerinin şebekeye besleme yönetimi için temel ögedir. VDE-AR-N 4110/4120 uyarınca sertifikalandırılmış.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Yüksek EMU direnci
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -25 °C … 60 °C
Yüksek seviyeli dilleri destekler
PROFINET desteği
2 Ethernet arabirimi (entegre anahtar)
63 adete kadar Axioline F I/O modülü doğrudan yan yana donatılabilir
Linux işletim sistemi
Alman iletim sistemi operatörlerinin şebeke ve sistem kuralları ile uyumluluk
Konnektör, haberleşme ana modülü, 2 GB program/konfigürasyon belleği bulunan tam takım
Müşteriye özgü genişletme, açık arabirimler ile olanaklıdır