CATAN C1 kontrolörü, bina ve oda otomasyonuna yönelik Catan ürün gamının merkezi bileşenidir. Toplam genişliği sadece 6 HP olan kompakt DIN rayına monte cihaz muhafazası tüm dağıtım panolarına uygundur. Son derece esnek giriş ve çıkış karışımı, daha fazla alan ve maliyet tasarrufu sağlar. Her bir kanal ayrı olarak yapılandırılabilir: Evrensel girişler sıcaklık sensörleri, 0 V ... 10 V arabirimler veya diğer unsurların yanı sıra sayaçlar için de uygundur. Alternatif olarak çıkışlar, dijital giriş olarak yapılandırılabilir. Kontrolör, yönetilebilir switch (3 x 1 Gbps) ile donatılmıştır. Kontrolör PLCnext Technology kullanır ve PLCnext Store'daki uygulamaların yürütülmesini mümkün kılar. Uygulamaya özel aplikasyonlar, onu akıllı bina uygulamaları için esnek bir platform haline getirir. Kontrolör, KNX telegramlarını entegre edilmiş KNX TP bağlantısından almak ve bu bağlantıya iletmek için bir KNX IP router işlevselliğini entegre eder. Bu nedenle bir KNX kurulumunda KNX IP omurga altyapısının bir parçası olarak kullanılabilir.
CATAN C1
-
Kontrolör
1886438
Bina otomasyonu için kontrolör. 14 yapılandırılabilir giriş ve çıkış. Arabirimler: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Catan Kontrol Paneli üzerinden yerel geçersiz kılma işlemi. PLCnext Store'dan uygulamaları yürütmek için PLCnext Control.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Catan |
| Montaj bölgesi | iç mekan kullanımı |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| İşletim sistemi | Gerçek zaman eklentili Linux |
| İşlemci | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| RAM | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Kalıcı veri depolama | 5 GByte (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, ek bellek) | |
| Test gerilimi: Genişletme bus'u/haberleşme | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: LAN / lojik | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: TP / lojik | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: RS-485 / lojik | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Maks. akım tüketimi | maks. 3,6 A |
| Tipik akım tüketimi | 350 mA (Harici yük olmadan) |
| 400 mA (Ekranlı) | |
| Akım taşıma kapasitesi (Bağlantı noktaları) | 13,5 A |
| Akım taşıma kapasitesi (Bağlantı noktaları arasındaki geçiş) | 4 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | entegre (kapasitif arabelleğe alma) |
| Power reserve | 2 weeks, minimum |
| Evrensel: Evrensel giriş (UI) | |
| Giriş ismi | Evrensel girişler (UI) |
| Giriş tanımlaması | Tek uçlu |
| Giriş sayısı | 8 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2 telli (ekranlı, bükümlü çift) |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog akım girişleri |
| Çözünürlük (akım) | 0,01 mA |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerans, mutlak (mA) | maks. 0,05 mA (Ölçüm için 68 Ω harici paralel direnç gereklidir.) |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog gerilim girişleri |
| Çözünürlük (gerilim) | 1 mV |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
| Gerilim girişinin giriş direnci | > 5 MΩ |
| Tolerans, mutlak (V) | maks. 3 mV |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog sıcaklık girişleri |
| Kullanılabilir sönsör tipi (RTD) | Pt 1000 |
| Sıcaklık aralığı | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerans, mutlak | maks. 0,5 K |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 K |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog sıcaklık girişleri |
| Kullanılabilir sönsör tipi (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Sıcaklık aralığı | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerans, mutlak | maks. 0,5 K |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 K |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog sıcaklık girişleri |
| Kullanılabilir sönsör tipi (TC) | NTC 10k (örn. ayrıca 10K3A1) |
| NTC 20k (örn. ayrıca 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (örn. ayrıca 10K4A1) | |
| Sıcaklık aralığı | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerans, mutlak | maks. 0,5 K (Hat direnci maks. 2 Ω (d = 0,8 mm ile 30 m bakır kablo)) |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 K |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog direnç girişleri |
| Tolerans, bağıl | maks. 0,1 % (dirençler >200 Ω için) |
| Direnç aralığı | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Çözünürlük (direnç) | 0,01 Ω |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog direnç girişleri |
| Tolerans, bağıl | maks. 1 % (dirençler >200 Ω için) |
| Direnç aralığı | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Çözünürlük (direnç) | 0,1 Ω |
| Dijital: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 2 ve 3 |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC (Açık bir giriş her zaman 0 sinyali sağlar.) |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| Dijital: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Topraksız kontaklar |
| Giriş bilgisi | Kontağı toprağa bağlayın. |
| Giriş tanımlaması | Açık/kapalı kontak |
| Giriş akımı (Kontak) | 2 mA |
| Giriş direnç aralığı ("0" sinyali) | > 27 kΩ |
| Giriş direnç aralığı ("1" sinyali) | < 1 kΩ |
| Dijital: Dijital giriş (DOI) | |
| Giriş ismi | “Dijital giriş” fonksiyonu |
| Giriş bilgisi | Kontağı toprağa bağlayın. |
| Tavsiye: Reed contact'lar gibi hassas kontaklar kullanıyorsanız seri olarak en az 100 Ω bir seri direnç bağlayın. | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Giriş akımı (Kontak) | 1 mA |
| Giriş direnç aralığı ("0" sinyali) | > 27 kΩ |
| Giriş direnç aralığı ("1" sinyali) | < 1 kΩ |
| Dijital: Evrensel çıkış | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş bilgisi | Her bir evrensel çıkışı bir dijital giriş olarak parametrelendirebilirsiniz. "Dijital giriş" fonksiyonu" tablosuna bakın. |
| Sayaç: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Sayaç girişleri |
| Giriş frekansı | maks. 20 Hz (Sinyal gerilim sıçramaları engellenmiştir) |
| Çözünürlük | 1 darbe |
| Sayaç: Dijital giriş (DOI) | |
| Giriş ismi | Sayaç girişleri |
| Giriş frekansı | maks. 100 Hz |
| Çözünürlük | 1 darbe |
| Evrensel: Dijital giriş (UOI) | |
| Çıkış ismi | "Dijital giriş" işlevli evrensel çıkışlar (UOI) |
| Çıkış hakkında not | Her bir evrensel çıkışı listelenen işlevlerden biri için kullanabilirsiniz. |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2 telli (ekranlı, bükümlü çift) |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Analog: Evrensel çıkış | |
| Çıkış ismi | Analog gerilim çıkışları |
| Çalışma modu | Sink ve source |
| Çıkış akımı (kanal başına) | maks. 10 mA |
| Çözünürlük (gerilim) | 1 mV |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| Tolerans, mutlak (V) | maks. 25 mV |
| Dijital: Dijital çıkış (DOI) | |
| Çıkış ismi | “Dijital giriş” fonksiyonlu dijital çıkışlar (DOI) |
| Çıkış hakkında not | Çıkışta lojik "0" sinyali için geçerli bir gerilim seviyesi elde etmek amacıyla 3 kΩ'dan küçük bir yük direnci kullanın. |
| "Dijital giriş" işlevi için her bir dijital çıkışı parametrelendirebilirsiniz. | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması |
| Aşırı yük koruması | |
| Hatalı DC bağlantıya karşı koruma (maks. 30 V) | |
| Çıkış akımı | maks. 500 mA |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kapandığında çıkış akımı | maks. 1,4 mA |
| Nominal yük, omik | 12 W (48 Ω) |
| Aşırı yükte davranış | Oto restart |
| Gerilim kesilmesindeki davranış | Çıkış enerji beslemesini gecikmesiz takip eder |
| Kablonun izin verilen uzunluğu | maks. 30 m (CE uyarınca gerekliliklere uygunluk ve elektromanyetik uyum direktifine uygunluğun sağlanması için) |
| Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
| Dijital: Evrensel çıkış | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış hakkında not | Teknik veriler, "Dijital giriş" fonksiyonlu (DOI) dijital çıkışların verileriyle aynıdır. |
| Bağlantılar 1 ... 2 (KNX-TP bus bağlantısı) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | 4 kablo, 2 kutup |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 22 ... 18 |
| Bağlantılar 3 ... 62 (güç kaynağı, link bus, I/O) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Açık bağlantı noktalı iletken bağlantısı) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in bağlantı) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Desteklenen protokoller | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Diğer (Symcon uygulaması aracılığıyla) | |
| KNX TP bus | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | KNX bus bağlantı klemensi |
| İletim hızı | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Arabirim adeti | 3 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Genişletme bus'u (link bus) | |
| Arabirim adeti | 2 (genişleme modülleri için) |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, ekranlı |
| İletim hızı | 10 Mbps |
| İletim uzunluğu | maks. 350 m (iki cihaz arasında) |
| USB | |
| Arabirim adeti | 2 (Catan kontrol paneli ve I/O cihazları için bağlantı olarak kullanabileceğiniz gibi USB1 ayrıca bir USB Ethernet cihazı olarak da kullanılabilir) |
| Bağlantı yöntemi | USB 2.0 tam hız, tip C soket |
| İletim hızı | maks. 12 Mbps |
| Hafıza kartı: microSDXC | |
| Numara | 1 (yalnızca maks. 32 GByte kapasiteye sahip Phoenix Contact kartları) |
| Bağlantı yöntemi | microSD slot |
| Ekran bağlanmadan boyutlar | |
| Genişlik | 89,7 mm |
| Yükseklik | 60,7 mm |
| Uzunluk | 107,6 mm |
| Yatay pin aralığı | 6 HP (DIN 43871 uyarınca DIN ray muhafazası) |
| Ekran bağlandığında boyutlar | |
| Genişlik | 89,7 mm |
| Yükseklik | 68 mm |
| Uzunluk | 107,6 mm |
| Renk (Muhafaza alt kısmı) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme | Polikarbonat (Muhafaza) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | : 10g |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -5 °C ... 50 °C (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi Geçici aşırı gerilim (darbe) Kriter B |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı geçiciler (patlama) Kriter A, ±500 V,Kriter B, ±1000 V | |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlar Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD) A kriteri, ±4 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı | |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi İletilen parazit Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca gürültü emisyon testi B sınıfı |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı (DIN EN 60715 uyarınca) |
| Montaj konumu | yatay |
| Alternatif montaj konumları mümkündür, ancak termal performansta düşüşe yol açabilir. |
| Ürün numarası | 1886438 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRH |
| Ürün Kodu | DRHAFA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923555358 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 264,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 264,3 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 80-05-7) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS: 75980-60-8) | |
Uyumlu Ürünler
-
CATAN DOR6 UI8 - Röle modülü 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Giriş/çıkış modülü 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Ekran 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Mounting kit 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Uzatma kablosu 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Uzatma kablosu 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Bus güç kaynağı 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Güç kaynağı 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Güç kaynağı 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Güç kaynağı 1088491
-
EMT (31X12,5)R - İç etiket 0800008
Avantajlarınız
Son derece esnek I/O konfigürasyonu sayesinde alan ve maliyet tasarrufu
Yüksek performanslı genişleme bus'u, dağıtılmış montaj da olanak tanır
IP-Symcon uygulaması (PLCnext Store) ve entegre edilmiş KNX IP router sayesinde KNX sistemine kusursuz entegrasyon ve profesyonel akıllı bina projeleri için temel oluşturur
Üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yazılım geliştirme için açık otomasyon platformu
Uzun vadeli yatırım güvenliği için açık ve geleceğe dönük teknoloji
Cradle-to-Cradle® sürdürülebilirlik etiketi, tasarımda dikkate alınmıştır
Güvenli önyükleme, imzalı yazılım ve TPM korumalı cihaz kimliği ile yazılım güvenliği
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018