FF/PA-12-spur buat klemens
FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
-
Çkış kutusu
2316433
Tehlikeli bölgeler için 16 portlu paslanmaz çelik bağlantı kutusu. Foundation Fieldbus veya PROFIBUS PA için 12 spur blok cihaz modülü (FB-12SP) dahil, Trunk kablosu (+, –, S) Plugtrab tabanına (PT 4+F-BE) bağlıdır.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Besleme | |
| Maks. akım tüketimi | 6,5 mA (Yüksüz) |
| 680 mA (ana hat) | |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17,5 V (FISCO) | |
| Endüktans Li | 4 µH |
| Kapasitans Ci | 0 µF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | Uin (Dal hattı) |
| Maks. çıkış akımı Io | 56 mA (Dal hattı) |
| Maks. çıkış gücü Po | 1,792 W |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 17,5 V |
| IIC/IIB (her hat için): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | / 80 nF |
| 0,26 mH | |
| Sinyal | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS |
| Genişlik | 355,6 mm |
| Yükseklik | 304,8 mm |
| Derinlik | 127 mm |
| Renk | gri |
| Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik, 316L, elektro-cilalı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | < 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Sertifika | DEMKO 16ATEX1704X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Sertifika | IECEx UL 16.0079X |
| UL, ABD | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc X Entity/FISCO spurs | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Bölge 22, AEx tc IIIB T135°C | |
| Ex tc IIIB T135°C Dc X IP66 | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Sertifika | PxCAI22UKEx2316417X |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Ürün numarası | 2316433 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC1Z1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626301761 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6.895 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6.600 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd66f8a1-881e-4b59-b718-75a8e3ed80bb |
Uyumlu Ürünler
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Güç kaynağı 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Güç kaynağı 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Güç kaynağı 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Güç dağıtıcı 2316145
-
PT 4+F-BE - Aşırı gerilim koruma taban elemanı 2839415
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Kablo rakoru 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Düz conta 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Karşı somun 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Vida fişi 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Basınç dengeleme elemanı 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Kablo rakoru 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Vida fişi 1411105
-
FB-M-BS-M20-EX - Kablo rakoru 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Kablo rakoru 2901859
-
FB-M-KV-M20-EX - Kablo rakoru 2900197
-
PT 2X2-FF-ST - Aşırı gerilim koruma fişi 2800755
Avantajlarınız
Tek taraflı fiş konfigürasyonu kablo eğilme yarıçapı konularını ortadan kaldırır
Her spur için akım sınırlamalı kısa devre koruma sağlar
Sonlandırıcı montajlıdır
12 Foundation Fieldbus veya PROFIBUS PA saha cihazı bağlanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018