Modüler, tek kanallı, klemens bağlantı konnektörlü yedekli fieldbus güç kaynağı tabanı
FB-PS-BASE/EX
-
Güç dağıtıcı
2316145
Fieldbus güç kaynağı fişleri. 2 fiş monte ediliyken yedekleme sağlar. Yedekleme dahili power bus'larıyla birçok taban boyunca sürdürülür. İlave dahili bus uzak ikaz sağlar.
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Cihaz modülü |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Alarm |
| Besleme | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 30 ... 12 |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 30,5 V DC (giriş gücü) |
| Giriş akımı Ii | 850 mA (giriş gücü) |
| Endüktans Li | 17,6 mH (trank ve ana makine) |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 30 V DC (trank ve ana makine) |
| Veri: Ayrık kablolama | |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | Klemens |
| Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Genişlik | 36 mm |
| Yükseklik | 202,5 mm |
| Derinlik | 61,5 mm |
| ANSI-ISA 71.04-1985'e göre paslanmaya dayanım - Zorluk seviyesi G3 | : |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (D-FB-PS takılı iken) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCAI22UKEx2316132X |
| Ex bilgisi | |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | NE21 |
| EN 61326 | |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61000-4-12 uyarınca ring dalga parazit bağışıklığı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre kuru ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre nemli ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61131-2 ve EN 50178'e göre şok ve titreşim |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61158-2 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Ürün numarası | 2316145 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC1Z1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356619974 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 339,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 329,1 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018