SACC-CI-M12MST-4CON-L180 THR SH - Kontak taşıyıcı
1406397

Kontak taşıyıcı, Güç, 4-kutup, Pin, düz, M12, T-kodlama, THR lehim bağlantısı, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
İki parçalı cihaz konnektörü sayesinde indirgenmiş montaj masrafları
Otomatik toplama ve yerleştirme tipi montaja uygun paketleme mevcuttur
Tüm yaygın pin atamaları ve kodlamaları mevcuttur
Kolay cihaz entegrasyonu için mekanik port vidalı bağlantılar; dişli tutturma, içe bastırmalı kontür veya ön plakaya doğrudan entegrasyon
Takılı değilken cihaz için ek conta