ES-C1F-C-CO1 - Konnektör
1231074

Konnektör, Ürün kapsamı: BPP, renk: kırmızı/siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, min. kablo çapı: 5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler