SACC-M 8MS-3PL-M - Konnektör
1482516

Konnektör, Üniversal, 3-kutup, ekransız, Fiş düz M8, kodlama: A, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 3,5 mm ... 5,5 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman kazandıran Push-Lock bağlantısı: Kontak kollarını açarak kabloların aletsiz bağlantısı ve bağlantının kesilmesi
Sezgisel bağlantı: Kontak kollarının renk kodlu ve sayısal tanımlaması ile litz tellerinin kolay atanması
Entegre Push-in Teknolojisi: Doğrudan bağlantı yoluyla tek telli ve yüksüklü kabloları kolayca kablolayın
Darbeye ve titreşime dayanıklı bağlantı: Kanıtlanmış yaylı teknoloji, emniyetli ve güvenilir teması garanti eder
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir