UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR - Komponent klemensi
2794482

Komponent klemensi, entegre diyotlu, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1. ve 2. kat , kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları






Uyumlu Ürünler