UC-TMF 8 OG
-
Klemens etiketleri
0818629
Klemens etiketleri, Tabaka, turuncu (RAL 2003), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 8,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56, metin alanı yüksekliği: 4,8 mm, metin alanı genişliği: 7,6 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Klemens etiketi |
| Pin aralığı | 8,2 mm |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 56 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 7 |
| Slot tipi | yassı |
| Tanımlama teknolojisi | UV LED teknolojisi |
| Genişlik | 7,60 mm |
| Yükseklik | 6,50 mm |
| Derinlik | 1,60 mm |
| Pin aralığı | 8,2 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 7,6 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4,8 mm |
| Renk | turuncu (RAL 2003) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Taban eleman malzemesi | PA |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 120 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Metil etil keton (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test geçildi |
| Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
| Montaj tipi | kilitleme |
| Ürün numarası | 0818629 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2117 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356136297 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 7,57 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 7,1 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,063 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
PLOTMARK - Plotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Mürekkep kartuşu 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Mürekkep kartuşu 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Temizleme kartuşu 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Temizleme kartuşu 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Mürekkep kartuşu 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Mürekkep kartuşu 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Etiket kalemi 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Etiket kalemi 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Mürekkep kartuşu 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Etiket kalemi 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Etiket kalemi 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Temizleme sıvısı 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Temizleme kartuşu 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
P1 UC-MAG 4 - Magazin 5146105
-
CMS-R-SET-TR - Temizleme seti 5146751
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
Avantajlarınız
Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemleri kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
The UC-TM ... UniCard markalama ürün gamı, düz etiket kanalları bulunan Phoenix Contact ürünleri için klemens etiketleri içerir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018