FL WLAN EPA RSMA
-
Kablosuz modül
2701169
WLAN Ethernet port adaptörü ve harici RSMA anten bağlantısı; bir Ethernet arabiriminin bir WLAN erişim noktasına kablosuz olarak bağlanması için, her yönlü anten standart olarak teslim edilir
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Tasarım | Stand-alone |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,824 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu (erkek) |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC |
| Besleme akımı | 76 mA (24 V DC için) |
| Akım tüketimi | 76 mA (24 V DC için) |
| Dijital: | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu (dişi) |
| Anten | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RSMA (erkek) |
| Kazanç | 3 dBi ((2,4 GHz / 5 GHz)) |
| Uzunluk | 107 mm |
| Fonksiyonlar | |
| Çalışma mod'ları | Ethernet client adaptörü |
| Konfigürasyon | Web arayüzü, MODE butonu, AT komutları (TCP/IP), SSC |
| Otomatik kanal seçimi | evet |
| Servis kalitesi (QoS) | Evet |
| Güvenlik | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bit/128 bit | |
| TKIP | |
| 802.1X/RADIUS'u destekler | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, ABD, Kanada, diğer ülkeler e-shop'tadır |
| Ülke desteği | Belçika |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İtalya | |
| Kanada | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Macaristan | |
| ABD | |
| Kıbrıs | |
| Wireless | |
| Tanım | Kablosuz LAN |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 5,25 GHz (ISM bant genişliği) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Kablosuz standart | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| a | |
| n | |
| İletim kapasitesi | maks. 20 dBm |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 1 |
| Genişlik | 66 mm |
| Yükseklik | 91 mm |
| Derinlik | 34 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | M12 bağlantısız |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 65 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Duvara montaj | |
| Montaj açıklaması | Harici OMNI omni yönlendirmeli anten standart olarak sağlanır, antenler değiştirilebilir |
| Ürün numarası | 2701169 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2W3 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356712415 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 260,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 260 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Anten 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksiyel kablo 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksiyel kablo 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksiyel kablo 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksiyel kablo 2903266
-
FL EPA RMS - DIN ray adaptörü 2701133
-
FL EPA WMS - Montaj adaptörü 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407362
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1683002
Avantajlarınız
2,4 GHz ve 5 GHz desteklenir
Koruma derecesi IP65
IEEE802.11i'ye göre AES şifrelemeli maksimum güvenlik
Harici RSMA anten bağlantısı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018