Bizim Bluetooth modüllerimiz mobil veya erişimi zor otomasyon cihazlarını veya I/O modüllerini kolay, güvenilir ve tasarruflu bir şekilde Ethernet otomasyon ağınıza entegre etmek için kullanılabilir.
Endüstriyel Bluetooth "kara kanal listeleme" ve "düşük salınım modu" ile herhangi bir girişim olmadan WLAN ağlarına paralel olarak da çalıştırılabilir. MODE düğmesi ile yapılandırılarak, web arabirimi veya doğrudan bir kontrol ünitesi üzerinden hızlı ve doğrudan çalıştırma bu çözümün diğer bir özelliğidir.
FL BT EPA MP
-
Kablosuz modül
2701416
Ethernet cihazlarının kablosuz olarak bağlanması için harici anten bağlantılı Bluetooth Ethernet port adaptörü, BT erişim noktası ve istemci modülü, tümyönlü anten standart olarak sunulmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Tasarım | Stand-alone |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,104 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu (erkek) |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC |
| Besleme akımı | 46 mA (24 V DC için) |
| Akım tüketimi | 46 mA (24 V DC için) |
| Dijital: | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu (dişi) |
| Anten | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RSMA (erkek) |
| Kazanç | 3 dBi ((2,4 GHz)) |
| Uzunluk | 83 mm |
| Fonksiyonlar | |
| Çalışma mod'ları | BT erişim noktası |
| Konfigürasyon | Web arayüzü, MODE butonu, AT komutları (TCP/IP), SSC |
| Otomatik kanal seçimi | FHSS, AFH |
| Servis kalitesi (QoS) | Evet |
| Güvenlik | 128 bit data şifreleme |
| Doğrulama | |
| PIN | |
| Keşfedilemeyen | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Belçika |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İtalya | |
| Japonya | |
| Kanada | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Macaristan | |
| ABD | |
| Kıbrıs | |
| Wireless | |
| Tanım | Bluetooth |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Kablosuz standart | Bluetooth 2.1 + EDR |
| İletim kapasitesi | maks. 12 dBm (EIRP) |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 7 |
| Desteklenen profiller | PAN |
| Genişlik | 66 mm |
| Yükseklik | 91 mm |
| Derinlik | 34 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Bağlantısız |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 65 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Duvara montaj, opsiyonel DIN rayı montajı |
| Duvara montaj | |
| Montaj açıklaması | Harici OMNI omni yönlendirmeli anten standart olarak sağlanır, antenler değiştirilebilir |
| Ürün numarası | 2701416 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2B1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356749725 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 255,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 120 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | SE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Anten 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksiyel kablo 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksiyel kablo 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksiyel kablo 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksiyel kablo 2903266
-
FL EPA RMS - DIN ray adaptörü 2701133
-
FL EPA WMS - Montaj adaptörü 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1683002
Avantajlarınız
WLAN ile birlikte kullanım fonksiyonları AFH, LEM, çakışan kanal listesi
Layer 2'de protokolden bağımsız haberleşme
Koruma derecesi IP65
Range* of up to 200 m
Harici RSMA anten bağlantısı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018