UC-WMTBA (29X8)/PP YE
-
Kablo etiketi
1199639
Kablo etiketi, Tabaka, sarı, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 29 mm
Ürün Ayrıntıları
| Markalama hakkında not | Polipropilen (PP) levhalar, S/N 2004000390 ve üzeri TOPMARK NEO ile işlenebilir. Daha alt seri numarasına sahip cihazlar için bir dönüştürme kiti sunulmuştur. TOPMARK NEO'nuzun dönüştürülmesi için lütfen satış temsilciniz ile iletişim kurun. |
| Uygulamaya yönelik not | ABD "Federal Düzenlemeler Kanunu, Gıda ve İlaçlar (FDA), 21 CFR Bölüm 1" uyarınca, açık mavi, açık gri, kırmızı, mavi, sinyal beyazı ve açık kırmızı renklerdeki UC-WMTBA (...)/PP xxx ve UC-WMTBA-D (...)/PP xxx polipropilen anma plakaları, gıda işleme için kullanılan makinelerin tanımlanmasında güvenle kullanılabilir. |
| Uygulamaya yönelik not | UC-WMTBA (...)/PP xxx ve UC-WMTBA-D (...)/PP xxx polipropilen anma plakaları, gıda işleme için kullanılan makinelerin tanımlanmasında güvenle kullanılabilir. (AB) 10/2011 sayılı yönetmelik uyarınca D1 gıda benzeri olarak tanımlanan kuru, sulu, asidik olmayan, alkollü ve yağlı gıdalara doğrudan temas edebilirler. |
| Uygulama alanı | Yiyecek ve içecek endüstrisi |
| Ürün özelliği | kimyasallara karşı yüksek dayanım |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 12 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 4 |
| Tanımlama teknolojisi | Direkt lazer etiketleme |
| Genişlik | 29,00 mm |
| Yükseklik | 13,62 mm |
| Derinlik | 4,00 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 29 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 8 mm |
| Renk | sarı (RAL 1018) |
| Malzeme | PP |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Dış kablo çapı | > 6,00 mm |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Test Bb |
| Süre | 96 h |
| Maksimum sıcaklık | +85 °C |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 90 °C (< 0°C, yalnızca statik yükler) |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Raf ömrü | 24 ay |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | Kablo bağları ile birleştirme |
| Ürün numarası | 1199639 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2317 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151262532 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,86 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8,45 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,06 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UC-WMTBA ... UniCard etiketleme ürün aralığı standart kablo bağları ile takılabilecek işaretleyicileri içerir
Çapı > 6 mm olan iletkenlerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için
PP malzeme ve lazer markalama ile, yüksek dayanıklılığa sahip markalama malzemeleri ve markalama
Açısal şekli sayesinde işaretleri kablolar üzerine mükemmel bir uyum
Üniform tabakalar halinde tedarik edilen etiketler, TOPMARK LASER veya TOPMARK NEO kullanılarak hızlı ve kolayca markalanabilir
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018