SAC-4P-M12FY/2X0,15-170/M8MSSO
-
Sensör/aktüatör kablosu
1534698
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Dişi düz M12, kodlama: A, açık Fiş düz M8, kodlama: A ve Fiş düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 0,15 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Kablo ile dağıtıcı |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Maks. iletken direnci | 77,6 Ω/m |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Maks. eğilme yarıçapları | 4000000 |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz M8 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 3 | |
Tasarım | Fiş düz M8 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 0,15 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 18 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
Kablo kesiti | 3x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm |
Dış kablo çapı | 3,60 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,50 mm |
Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 40 mm |
Maks. iletken direnci | ≤ 78 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 18 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 36 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 44 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥2000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | hidroliz ve mikrop dayanımlı |
Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım | |
Tuzlu suya dayanıklı | |
kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
silikon içermez | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1534698 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1COA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918993795 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 42,03 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 39,51 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018