RC-63S3N1280EMX - Kablo konnektörü
1241674

M23, Kablo konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 6+3, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 10,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler