CA-07S1N128008SX
-
Kablo konnektörü
1243614
M23, Kablo konnektörü, seri: CA, düz, ekranlı: evet, SPEEDCON, Kutup sayısı: 7, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim bağlantısı, kablo çapı aralığı: 10 mm ... 14,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
Lehim bağlantısı: çeşitli litz telleri için verimi kanıtlanmış bağlantı teknolojisi