CABLE-KS40/KS40/18M/YUC/CS
-
Kablo
2904441
İki adet kalıplanmış 40 pinli soket dizisinden oluşan montajlı kablo (1:1 bağlantı). Kablo uzunluğu: 18,0 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sistem kablosu |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 30 V DC |
| Akım (Kanal başına) | ≤ 500 mA (70 °C ortam sıcaklığına kadar) |
| Kablo uzunluğu | 18 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Tipi | 2464/1061 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | 50X0.14 [PVC] |
| İletken tipi | Montajlı ekranlı kablo |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 50x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
| Dış kablo çapı | 11,00 mm ±0,3 mm |
| Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 114 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 205 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 18x dış çap olan bir yarıçap için) |
| Halojensiz | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
| VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
| IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 40 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm (Vidalı bağlantı) |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, I/O cards compatible |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 40 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm (Vidalı bağlantı) |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2904441 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2CZZ |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626061900 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 855 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 855 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018