CABLE-D37F-FLK50-ETHA/...
-
Kablo
1530080
Kablo seti; kontrolör: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; bağlantı 1: D-SUB soket dizisi (1x 37-kutup); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (1x 50-kutup); kablo uzunluğu: değişken
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sistem kablosu |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
| -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (Kanal başına, 50°C) | ≤ 1 A (Sargısız, bkz. değer kaybı) |
| Akım (Kanal başına, 70°C) | ≤ 0,6 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Uygun klemens | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Uygun I/O modülü | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Kablo uzunluğu | değişken |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Tipi | 2464/1061 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | 50X0.14 [PVC] |
| İletken tipi | Kablo seti |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 50x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
| Dış kablo çapı | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 86 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 161 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 15x dış çapa ait bir yarıçap için) |
| Halojensiz | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
| VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
| IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
| Kablo tipi | Bir modül için kablo |
| Renk kodu: Tek damarlı kablo | |
| siyah | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| kahverengi | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| kırmızı | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| turuncu | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| sarı | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| yeşil | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| mavi | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| menekşe | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| gri | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| beyaz | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| beyaz-siyah | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| beyaz-kahverengi | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| beyaz-kırmızı | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| beyaz-turuncu | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| beyaz-sarı | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| beyaz-yeşil | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| beyaz-mavi | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| beyaz-menekşe | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| beyaz-gri | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| kahverengi-siyah | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| kahverengi-kırmızı | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| kahverengi-turuncu | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| kahverengi-sarı | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| kahverengi-yeşil | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| kahverengi-mavi | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| kahverengi-menekşe | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| kahverengi-gri | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| kahverengi-beyaz | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| yeşil-siyah | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| yeşil-kahverengi | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| yeşil-kırmızı | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| yeşil-turuncu | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| yeşil-mavi | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| yeşil-menekşe | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| yeşil-gri | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| yeşil-beyaz | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| sarı-siyah | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| sarı-kahverengi | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| sarı-kırmızı | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| sarı-turuncu | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| sarı-mavi | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| sarı-menekşe | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| sarı-gri | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| sarı-beyaz | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| gri-siyah | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| gri-kahverengi | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| gri-kırmızı | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| gri-turuncu | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Saha seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Kontrol seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
| Vida yivi | UNC4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 1530080 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK225S |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Ön adaptör 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Pasif modül 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Pasif modül 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Pasif modül 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Pasif modül 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Pasif modül 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktif modül 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Aktif modül 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Pasif modül 2290614
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018