UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktif modül
2979472

VARIOFACE çıkış modülü, 32 minyatür anahtarlama röleli, herbiri 1 N/A kontaklı, takılı, 24 V DC için (röle dahil)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sadece 55 mm (8 kanallı) veya 202 mm (32 kanallı) genişlikte ince yapı
1 mA ila 3 A sürekli akım gelen evrensel uygulamalar için sabit altın kaplama 2 kat temas
Sinyal yolu ve besleme gerilimi başına LED durum göstergesi
Her bir sinyal yolu için serbest ve polarite koruması diyodu
Minyatür röleleri Plug-in bir her biri N/O temas ediyor