FLKM-PA-D37/ETHA
-
Ön adaptör
1076338
VARIOFACE ön adaptör, Siemens SIMATIC® ET 200SP HA için, 37-kut. bulunan D-SUB erkek dizilim, dijital 24 V DC ve analog çevresel modüller için, maks. 32 kanal bağlanabilir
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön adaptör |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (D-SUB üzerinden besleme gerilimi) | ≤ 2 A |
| Akım (Vidalı bağlantı üzerinden besleme gerilimi) | ≤ 10 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Uygun klemens | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Uygun I/O modülü | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
| Kutup sayısı | 36 |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
| Pin aralığı | 2,77 mm |
| Bağlantı 3 (besleme) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 88,56 mm |
| Yükseklik | 22 mm |
| Derinlik | 55,94 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Montaj açıklaması | Bir kez takıldıktan sonra, ön adaptör ve klemens tek bir ünite oluşturur ve artık birbirlerinden ayrılamazlar. |
| Ürün numarası | 1076338 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK231S |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626783543 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 77,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 80 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kablo 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Sonlandırma kartı 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Sonlandırma kartı 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kablo 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kablo 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kablo 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kablo 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kablo 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kablo 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kablo 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kablo 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kablo 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kablo 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kablo 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kablo 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kablo 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kablo 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kablo 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kablo 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kablo 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kablo 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kablo 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kablo 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kablo 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Kablo 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Kablo 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Kablo 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Kablo 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kablo 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Kablo 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Kablo 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Kablo 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Kablo 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kablo 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Kablo 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Kablo 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Kablo 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Kablo 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Kablo 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Kablo 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Kablo 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Kablo 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Kablo 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Kablo 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Kablo 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Kablo 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kablo 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Kablo 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Kablo 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Kablo 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Kablo 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Kablo 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Kablo 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Kablo 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Kablo 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Kablo 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Kablo 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Kablo 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Kablo 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Kablo 1530081
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018