CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/...
-
Kablo
1134506
Kablo seti; kontrolör: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; bağlantı 1: D-SUB soket dizisi (1x 37-kutup); bağlantı 2: D-SUB soket dizisi (4x 15-kutup); kablo uzunluğu: değişken
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sistem kablosu |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Esnek montaj) | -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (Kanal başına, 50°C) | ≤ 1 A (Sargısız, bkz. değer kaybı) |
| Akım (Kanal başına, 70°C) | ≤ 0,6 A (Sargısız, bkz. değer kaybı) |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Uygun klemens | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Uygun I/O modülü | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Kablo uzunluğu | değişken |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Tipi | 2464/1061 |
| Kutup sayısı | 10 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | 10X0.14 [PVC] |
| İletken tipi | Kablo seti |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 10x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
| Dış kablo çapı | 6,10 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 52 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 98 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 |
| Halojensiz | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
| VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
| IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
| Kablo tipi | Dört modül için ayırma kablosu |
| Renk kodu: Tek damarlı kablo | |
| siyah | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| kahverengi | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| kırmızı | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| turuncu | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| sarı | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| yeşil | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| mavi | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| menekşe | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| gri | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| beyaz | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| siyah | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| kahverengi | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| kırmızı | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| turuncu | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| sarı | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| yeşil | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| mavi | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| menekşe | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| gri | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| beyaz | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| siyah | D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1) |
| kahverengi | D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2) |
| kırmızı | D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3) |
| turuncu | D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4) |
| sarı | D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5) |
| yeşil | D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6) |
| mavi | D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7) |
| menekşe | D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8) |
| gri | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9) |
| beyaz | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10) |
| siyah | D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1) |
| kahverengi | D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2) |
| kırmızı | D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3) |
| turuncu | D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4) |
| sarı | D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5) |
| yeşil | D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6) |
| mavi | D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7) |
| menekşe | D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8) |
| gri | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9) |
| beyaz | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10) |
| Bağlantı 1 | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
| Pin aralığı | 2,77 mm |
| Bağlantı 2 | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Kutup sayısı | 15 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
| Pin aralığı | 2,74 mm |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 1134506 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK225S |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018