IB IL 24 DO 2-2A - Inline modülü
2726243

Inline dijital çıkış terminali, aksesuarsız, 2 çıkış, 24 V DC, 2 A, 4-telli bağlantı

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

2 dijital çıkış
2, 3 ve 4 telli aktüatörlerin bağlantısı
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Klemensin toplam akımı: 4 A
Çıkış başına nominal akım: 2 A
Diyagnostik ve durum göstergeleri