IB IL 24 DO 16 - Inline modülü
2726272

Inline dijital çıkış terminali, aksesuarsız, 16 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 3-telli bağlantı

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Klemensin toplam akımı: 8 A
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
16 dijital çıkış
Diyagnostik ve durum göstergeleri