IB IL SCN-12 - Inline konnektör
IB IL SCN-12
-
Inline konnektör
2726340
Konnektör, dijital 4 veya 16 kanallı Inline terminalleri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Fiş
Bağlantı verisi
İletken kesiti, tek telli
0,08 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Kablo kesiti AWG
28 ... 16
Kablo soyma uzunluğu
8 mm
Ölçüler
Genişlik
12 mm
Yükseklik
136,2 mm
Derinlik
41 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
2726340
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRI
Ürün Kodu
DRI1Z1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918168179
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
22,13 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
22,13 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602