Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sayaç modülü, sensörlerden gelen hızlı darbe dizilerini algılar ve işletir. Serbestçe parametrelendirilebilen bir sayaç girişine (kaynak), bir kontrol girişine (geçit) ve anahtarlama çıkışına sahiptir. Anahtarlama çıkışı klemensten bağımsız olarak ayarlanır. Bundan dolayı, hem bus hem de kontrolörden bağımsız olarak hızlı tepki süreleri sağlanabilir. Klemens dört farklı çalışma modunda işletilebilir: frekans ölçümü, olay sayacı, süre ölçümü ve darbe üretimi (darbe üreteci).
IB IL CNT
-
Inline fonksiyon modülü
2836337
Inline counter terminali, aksesuarsız, 1 counter girişi, 1 kontrol girişi, 1 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 3-telli bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Tasarım | modüler |
Inline | |
Çalışma modu | 2 kelimeli proses veri operasyonu |
Diyagnostik mesajları | Sensör beslemesi kısa devre |
Sensör beslemesi aşırı yükte |
Modül | |
ID kod (des.) | 191 |
ID kod (hex) | BF |
Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
Proses veri kanalı | 32 Bit |
Giriş adres alanı | 4 Byte |
Çıkış adres alanı | 4 Byte |
Kayıt uzunluğu | 4 Byte |
Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Akım çekişi | maks. 50 mA |
tip. 40 mA | |
Güç tüketimi | maks. 0,375 W (UL'de) |
Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Akım çekişi | maks. 1 A |
Besleme: | |
Tanım | Sensör beslemesi |
Besleme gerilimi | 24 V DC (US segment beslemesinden elde edilir) |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Sayaç: | |
Giriş ismi | 24 V sinyaller için sayıcı girişi |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
Giriş sayısı | 1 (yalnız bir sayıcı giriş kullanılabilir, 24 V veya 5 V sinyaller için) |
Çalışma modu | Durum sayacı, frekans/zaman ölçümü |
Giriş gerilimi | 24 V DC (Nominal gerilim) |
30 V DC (maksimum) | |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
Giriş frekansı | maks. 100 kHz |
Giriş akımı | tip. 5 mA |
Giriş direnci | yaklaşık 5,7 kΩ |
Sayaç: | |
Giriş ismi | 5 V sinyaller için sayıcı girişi |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 2-telli (ekranlı), harici 5 V besleme |
Giriş sayısı | 1 (yalnız bir sayıcı giriş kullanılabilir, 24 V veya 5 V sinyaller için) |
Çalışma modu | Durum sayacı, frekans/zaman ölçümü |
Giriş gerilimi | 5 V DC (Nominal gerilim) |
8 V DC (maksimum) | |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V ... 1,5 V |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 3,5 V ... 8 V |
Giriş frekansı | maks. 100 kHz |
Giriş akımı | tip. 5 mA |
Giriş direnci | yaklaşık 1,7 kΩ |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Anahtarlama çıkışı |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
Çıkış sayısı | 1 |
Koruma devresi | Kısa devre koruması; Evet, kısa devre korumalı (otomatik olarak kapanır) |
Aşırı yük koruması | |
Çıkış gerilimi | 24 V DC (Nominal gerilim) |
Çıkış akımı | maks. 0,5 A (Nominal akım) |
Nominal yük, endüktif | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Nominal yük, lamba | maks. 12 W |
Nominal yük, omik | maks. 12 W (48 Ω) |
Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
Aşırı direnç yüklenmesi durumundaki davranış | Aşırı yük giderildikten sonra otomatik tekrar başlatma |
Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
Aşırı lamba yüklenmesi durumundaki davranış | Aşırı yük giderildikten sonra otomatik tekrar başlatma |
Aşırı akımda kapatma | min. 0,7 A |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Inline lokal bus | |
Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
İletim hızı | 500 kBit/s |
İletim fiziği | Bakır |
Diyagnostik mesajlar | |
Diyagnostikler | Sensör beslemesi kısa devre |
Diyagnostik mesajlar | |
Diyagnostikler | Sensör beslemesi aşırı yükte |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 24,4 mm |
Yükseklik | 119,8 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Renk | yeşil |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2836337 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 11 |
Ürün Kodu | DRI163 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918160838 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 154 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 116,61 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018