FL SWITCH EP6512-4GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1539381

Managed Switch EP6000 seri, 12 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 10 V DC ... 36 V DC, Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Trafik filtreleme, RADIUS ve TACAC kimlik dorulama için Erişim Kontrol Listeleri (ACL) desteği.
NAT, durum denetlemeli güvenlik duvarı ve IPSec VPN