IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1539368
Managed Switch EP6000 seri, 12 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 82,7 mm |
| Yükseklik | 188,39 mm |
| Derinlik | 197,12 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 12 (RJ45 port) |
| Ethernet (SFP) | |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| İletim hızı | 100/1000 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
| Kanal sayısı | 4 (SFP portlar) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch EP6000 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| IP parametrelendirme | DHCP Option 82 |
| MAC adres tablosu | 16k |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: GÜÇ, HATA, Bağlantı durumu |
| Yönetim | SNMPv1/v2/v3 |
| Port yansıtma | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB desteği | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | SysLog |
| Filtre fonksiyonları | Link Aggregation |
| NAT işlevleri | 1:1-NAT |
| Yedekleme | RSTP |
| Süre senkronizasyonu | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Firewall-Regeln | Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı |
| Doğrulama | RADIUS Doğrulaması |
| TACACS+ Doğrulaması | |
| ACL'ler (Erişim Kontrolü Listeleri) | |
| Lokal diyagnostikler | Güç Besleme gerilimi yeşil LED |
| Hata Alarm sinyali Kırmızı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 50 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| kullanılan SFP modülüne bağlı olarak | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (AC/DC) | 240 V AC/DC |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (85 °C sıcaklıkta 16 saat tip testine tabi tutulmuştur) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Standart tanımlama | Ortam koşulları |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Durum göstergesi | LED'ler: GÜÇ, HATA, Bağlantı durumu |
| Ürün numarası | 1539368 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN512 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923011458 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.635 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.005 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS: 71868-10-5) | |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Trafik filtreleme, RADIUS ve TACAC kimlik dorulama için Erişim Kontrol Listeleri (ACL) desteği.
NAT, durum denetlemeli güvenlik duvarı ve IPSec VPN
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018