FL SWITCH 4800E-24SFX-4GC - Industrial Ethernet Switch
1287360

Rak montajlı, yönetilebilir Ethernet switch IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarına uygundur. 100 Mbps 24 SFP port ve dört gbps kombo port sağlar.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613