FL SWITCH 2303-8SP1
-
Industrial Ethernet Switch
1278397
Managed Switch 2000 seri, 3 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 8 SPE bağlantı noktaları 10 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 20 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Geniş sıcaklık aralığı, PoDL bulunan Single Pair Ethernet bağlantı noktaları, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 119 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Telefon ile destek veya yerinde destek sağlanır (ücrete tabidir) |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyeli polikarbonat fiber |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 3 (RJ45 port) |
| Ethernet (SPE) | |
| Bağlantı yöntemi | SPE |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | 10BASE T1L |
| PoDL Power Class 11 | |
| İletim hızı | 10 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 1000 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 8 (SPE bağlantı noktaları) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch 2000 |
| Tasarım | Kitap tipi |
| MTTF | 185,12 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 122,03 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 25,3 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 70°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Önemli özellikler | Geniş sıcaklık aralığı, PoDL bulunan Single Pair Ethernet bağlantı noktaları |
| IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci | |
| IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün | |
| Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır | |
| Sinyal gecikmesi | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward modu, 10/100/1000 Mbps, çerçeve boyuna bağlı) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| IP parametrelendirme | DHCP client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (havuz bazlı, port bazlı) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adres tablosu | 8k |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class B |
| PROFINET cihaz işlevi | PROFINET cihazı |
| Fast Startup | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Yönetim fonksiyonları | Web tabanlı yönetim (HTTP/HTTPS) |
| Rol tabanlı kullanıcı yönetimi (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filtre fonksiyonları | Quality of Service (8 öncelik sınıfı) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (32 VLAN'a kadar) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Yedekli fonksiyonlar | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 sistem yedekliliği | |
| Süre senkronizasyonu | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| İlave fonksiyonlar | MMS ve GOOSE'nin iletimi (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCP İletimi | |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Port güvenliği | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Güç tüketimi | 68 W (Vin = Maksimum, Tamb = Maksimum, IPSE = 8x IPoDLmax, tüm bağlı bağlantı noktalarında %100 veri trafiği) |
| Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
| FAIL Div. Kırmızı LED | |
| LINK Link durumu yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 13 W (Vin = Maksimum, Tamb = Maksimum, IPSE = 8x IPoDLmax, tüm bağlı bağlantı noktalarında %100 veri trafiği) |
| Test bölümü | 24 V besleme, SPE, PoDL/fonksiyonel toprak 1000 V DC 1 dk |
| Ethernet arabirimi/diğer tüm potansiyeller 2,25 kV DC 1 dk | |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (IEEE 802.3cg uyarınca eş zamanlı PoDL beslemesi) |
| Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 32 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 1.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 2,3 A (US = Min, Tamb = Maksimum, SPE = 8x maks. PoDL gücü, tüm bağlı bağlantı noktalarında %100 veri trafiği) |
| Tipik akım tüketimi | 1,03 A (US = Nom'de, Tamb = 25°C, SPE = 4x maks. PoDL gücü, tüm bağlı portlarda %100 veri trafiği) |
| Toprak bağlantısı | DIN rayı üzerinden |
| Fonksiyonel topraklama | Modülün fonksiyonel toprağı, topraklanmış bir DIN rayına takıldığında topraklanır |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Güç kaynağı için bağlantı kablosu olarak yalnızca izin verilen -40°C ... 100°C (Tamb = 70°C'de) sıcaklık aralığına uygun bakır kablolar kullanın |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 110 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | Evet |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter B, 2,2 kV'ye kadar I/O kabloları | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 (girişim) Sınıf A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 (iletilen girişim) Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Ürün numarası | 1278397 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN128 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151475925 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 434 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 347 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a)-I, 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 49,5 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - PCB konnektörü 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
SPE-T1-CIM-SF/1,0-99B/CIM-SF - Patch kablosu 1640268
-
SPE-T1-CIM-SF/2,0-99B/CIM-SF - Patch kablosu 1640269
-
SPE-T1-CIM-SF/3,0-99B/CIM-SF - Patch kablosu 1640270
-
SPE-T1-CIM-SF/5,0-99B/CIM-SF - Patch kablosu 1640271
-
SPE-T1-CIM-SF/10,0-99B/CIM-SF - Patch kablosu 1640272
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Yazılım 2702889
-
SPE-T1-CIM-SF - Konnektör 1343953
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456045
Avantajlarınız
PoDL Güç Sınıfı 11'e sahip yerden tasarruf sağlayan Single Pair Ethernet bağlantı noktaları (10BASE T1L)
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
RSTP
MRP (istemci ve yönetici)
VLANs
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
İnce tasarım
Konfigürasyon belleği
Web tabanlı yönetim, SNMP
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018