FL SWITCH 2206C-2FX - Industrial Ethernet Switch
1095628

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Managed Switch 2000 seri, 6 RJ45 port 10/100 Mbit/s, 2 SC multimod 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Geniş sıcaklık aralığı, Kaplamalı PCB, genişletilmiş sıcaklık aralığı, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
MRP (istemci ve yönetici)
RSTP
VLANs
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
Web tabanlı yönetim, SNMP
İnce tasarım
Konfigürasyon belleği
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun