AXL P DI16/2 1F - Dijital modül
1213483

Axioline P, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, bus ana modülü ve Axioline P konnektörler dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN 61131-2 tip 1 ve tip 3'e uygun 16 dijital giriş
24 V DC, 2,4 mA
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Sıcaklık aralığı: -40 °C ... +70 °C
Hot-swappable